17:57:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLCTE17-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs GLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
GLCTE17
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
L | 58.7 mm | Largeur de bride |
H | 81 mm | Hauteur de bride |
U | 30.5 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 10,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 248 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.3 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 63.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 6.6 mm | Trou de fixation |
n | 2 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A1 | 15 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 8.4 mm | Distance piste |
B1 | 28.6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
GLCTE03 | Corps de palier | |
GRAE17-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |