12:13:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 360 mm | Shaft diameter |
a | 1,280 mm | longueur du socle |
h1 | 820 mm | Total height |
g1 | 375 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 370 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 654 kg | Poids |
Dimensions
45 ° | Champfer angle | |
b | 400 mm | Largeur du socle |
c | 130 mm | Height base foot |
D | 650 mm | Outside Diameter |
dc | 384 mm | Champfer diameter c |
g | 205 mm | largeur du corps du boîtier |
g3 | 185 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 178 mm | Largeur du collier de serrage g4 |
h | 410 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 1,040 mm | Distance fixing bore |
n | 210 mm | Bore distance width |
s | M64 | Size of fixing screws |
s2 | M30 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | nombre de vis de fixation |
t | 710 mm | Trous de fixation du diamètre primitif |
u | 72 mm | Width oblong holes |
v | 90 mm | Lenght oblong hole |
information additionnelle
22272 | désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :