19:05:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RCJTZ40-XL-OSE
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 105 mm | largeur de bride |
H | 172 mm | hauteur de bride |
Cr | 34,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 840 N | limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.6 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 143.5 mm | distance trous de fixation |
N | 14 mm | trou de fixation |
T1 | 4 mm | hauteur centrage |
Z | 100 mm | diamètre centrage |
h8 | ajustement diamètre centrage | |
n | 2 | nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 32.5 mm | hauteur logement |
A1 | 13 mm | épaisseur de bride |
A2 | 20 mm | Distance piste |
B | 42.9 mm | Largeur |
V | 105 mm | diamètre d'épaulement logement |
Q | M6 | taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | nombre de logements | |
GEHCJTZ08-GG | corps de palier | |
GE40-XL-KRR-B-OSE | désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
sans organe de blocage | OSE | roulement sans élément de blockage |