12:04:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2232-H-C-T-BL-D
Corps de boîtier
Pour roulements à alésage conique et manchon de serrage avec axe de réglage, BND
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 140 mm | Shaft diameter |
a | 600 mm | longueur du socle |
h1 | 385 mm | Total height |
g1 | 189 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 226 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 96 kg | Poids |
Dimensions
45 ° | Champfer angle | |
b | 180 mm | Largeur du socle |
c | 58 mm | Height base foot |
D | 290 mm | Outside Diameter |
dc | 152 mm | Champfer diameter c |
dz | 152 mm | Champfer diameter dz |
g | 106 mm | largeur du corps du boîtier |
g3 | 103 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 78 mm | Largeur du collier de serrage g4 |
h | 190 mm | Distance shaft axis |
k | 3 mm | Axial displacement |
m | 490 mm | Distance fixing bore |
n | 105 mm | Bore distance width |
s | M30 | Size of fixing screws |
s2 | M16 | Thread fixing bore |
s2 | 6 | nombre de vis de fixation |
t | 330 mm | Trous de fixation du diamètre primitif |
u | 36 mm | Width oblong holes |
v | 45 mm | Lenght oblong hole |
information additionnelle
H3132(-HG) | Adaptive Sleeve | |
22232..-K | désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :