01:48:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VRE310-B
Palier à semelle
Paliers à semelle, constitués d'un corps de palier VR, un arbre VWR et 2 roulements
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 210 mm | longueur du socle |
h1 | 138 mm | Hauteur |
g2 | 381 mm | Largeur totale avec couvercle |
≈m | 30.3 kg | Poids |
Dimensions
B | 27 mm | Largeur |
b | 60 mm | largeur du socle |
c | 25 mm | hauteur du socle |
D | 110 mm | diamètre extérieur roulement |
d2 | 60 mm | diamètre de l’arbre à épaulement |
d4 | 42 mm | Diamètre de l’arbre à l’extérieur |
e | 314 mm | largeur du collier de blocage |
h | 70 mm | hauteur centrale |
m | 170 mm | distance trous de fixation |
n | 275 mm | distance entre les trous largeur |
s | M12 | dimension des trous de fixation vis |
w1 | 625 mm | longueur totale de l’arbre |
w3 | 110 mm | longueur du taraud d’arbre |
w4 | 179.5 mm | longueur de l’extrémité de l’arbre |
w5 | 266 mm | longueur de l’épaulement de l’arbre |
information additionnelle
NJ310-E-TVP2 | désignation roulement | |
6310-C3 | désignation du roulement de référence | |
VR310-A | corps de palier |
Téléchargements :