10:55:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KUVE35-B
Système à recirculation de billes
chariot de guidage standard, à 4 rangées de billes jointives
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
Dimensions principales
lmax | 5,860 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 48 mm | hauteur du système |
B | 100 mm | width carriage |
L | 112 mm | overall length carriage |
Données techniques
C | 38,000 N | Fra_FRA 2 |
C0 | 72,000 N | static load rating 2 |
M0x | 1,465 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 1,020 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 1,020 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
Cotes de montage
A1 | 33 mm | |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | largeur du rail |
Tolb | -0.005 mm | tolérance supérieure |
Tolb | -0.03 mm | Lower tolerance |
A2 | 9 mm | |
L1 | 80 mm | |
Ls | 1.65 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6.7 mm | |
H4 | 14.3 mm | |
H5 | 6.75 mm | |
T5 | 13 mm | |
T6 | 12.3 mm | |
h | 27 mm | |
h1 | 14.5 mm | |
G2 | M10 | fixing screws |
G2 MA | 41 Nm | maximum tightening torque 4 |
K1 | M8 | fixing screws |
K1 MA | 41 Nm | maximum tightening torque 4 |
K3 | M8 | fixing screws |
K3 MA | 41 Nm | couple de serrage maximum 4 |
K6 | M8 | fixing screws |
K6 MA | 41 Nm | couple de serrage maximum 4 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8.6 mm | |
A3 | 12.3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 11 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 16 mm |
Produits associés
KWVE35-B | Compatible with the following carriage | |
TKVD35 | suitable Guide Rail |
Notes de bas de page
1
2
3
4
5
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Carriage design | / | Chariot standard |
Version | B |