07:59:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KIT.KWVE20-W-300
Kit d'accessoires
Kit d’éléments d’étanchéité et de lubrification pour KUVE..-W
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
K1 | M2.5x18 | Vis |
LS | 1.5 mm | Cote de la vis |
S 2 | Vis à six pans creux | |
MA | 0.5 Nm | Couple de serrage |
S | 4.5 mm | Cote |
≈m | 2.4 g | Poids |
Degré de contamination
oui | KIT adapté à un très faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté à un faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré élevé de contamination |
Augmentation du déplacement
oui | Augmentation importante de l'effort de déplacement |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 20 | |
Design | W | Wide carriage |
KIT-number | 300 | KIT |