07:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 6,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 20 mm | |
C | 57,800 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 170,100 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 342 g/m | Poids |
Cotes de montage
EB | 20.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 16 mm | Min. |
EH | 2.7 mm |
Dimensions
LW | 15.8 mm | Length rolling element |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4.5 mm |
Produits associés
J5030, S5030 | Associated rail |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 3020 |