08:12:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3.5 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 55 mm | |
C | 117,000 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 380,000 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Poids |
Cotes de montage
EB | 55.5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 48 mm | Min. |
EH | 3.2 mm |
Dimensions
LW | 17.8 mm | Length rolling element |
b1 | 24 mm | |
jk | 7 mm | |
ak1 | 5 mm |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 55 | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | ZW | Double-row design |