00:53:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO16
Douille à billes
Douille à billes KSO.., série lourde, version ouverte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit





dimensions principale & données de performance
FW | 16 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
L | 36 mm | Longueur |
Cmax | 1,430 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 1,550 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.02 kg | Poids |
Cotes de montage
B2 | 10.1 mm | Largeur de l’ouverture du secteur 2 |
N1 | 3 mm | 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 78 ° | Angle d’ouverture du secteur |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3



Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 16 | Taille |