20:17:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
UFB6412
Rails de guidage avec 1 chemin de roulement, pour fixation vissée
Rail de guidage
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lmax | 2,000 mm | longueur maximale 1 |
B | 64 mm | Largeur |
Tol B | -0,1 | tolérance |
H | 12 mm | Hauteur |
Tol H | -0,1 | tolérance |
Cotes de montage
jB | 52 mm | |
jB2 | 6 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 10 mm | |
aR max | 50 mm | |
aL min | 10 mm | |
aL max | 50 mm | |
h1 | 4.5 mm | |
N2 | 10.5 mm | |
K1 | M5 | vis de fixation (DIN ISO 4762-12.9) 2 |
d1 | 6.3 mm | Alésage |
Produits associés
RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUS38134, RUS38206, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, RUSV60134-KS, RUSV60206-KS, PR14061, PR14089 | adapté au roulement à rouleaux linéaire 3 |
Notes de bas de page
1
2
3
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 6412 |