05:07:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE15-B-S
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-S, chariot de guidage étroit, à 4 rangées de billes jointives
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 24 mm | Hauteur du système |
B | 34 mm | Largeur du chariot |
L | 61.2 mm | longueur totale du chariot |
C | 7,200 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 14,500 N | Charge nominale statique 1 |
M0x | 150 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 100 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 100 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 0.16 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 9.5 mm | |
JB | 26 mm | |
b | 15 mm | Largeur du rail |
A2 | 4 mm | |
L1 | 39.8 mm | |
LS | 1.3 mm | |
JL | 26 mm | |
H1 | 4.3 mm | |
H5 | 4.75 mm | |
T5 | 6 mm | |
G2 | M4 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 5 Nm | Couple de serrage maximum 2 |
A3 | 4.3 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G3 | M3 | Connecteur de graissage |
t G3 | 5.5 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
A4 | 3.2 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G4 | M3 | Connecteur de graissage |
t G4 | 5.5 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
JL6 | 11.1 mm | Positionner le connecteur de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 15 | |
Version | B | |
Carriage design | S | Chariot étroit |