01:26:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE35-B-SNL
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-SNL, chariot de guidage étroit, bas et long, à 4 rangées de billes jointives
Information produit







Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 44 mm | Hauteur du système |
B | 70 mm | Largeur du chariot |
L | 145 mm | longueur totale du chariot |
C | 47,500 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 100,000 N | Charge nominale statique 1 |
M0x | 2,625 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 1,890 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 1,890 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 1.72 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 18 mm | |
JB | 50 mm | |
b | 34 mm | Largeur du rail |
A2 | 10 mm | |
L1 | 113 mm | |
LS | 1.65 mm | |
JL | 72 mm | |
H1 | 6.7 mm | |
H5 | 6.75 mm | |
T5 | 13.5 mm | |
G2 | M8 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Couple de serrage maximum 2 |
A3 | 8.3 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G3 | M6 | Connecteur de graissage |
t G3 | 7 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
A4 | 7 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G4 | M6 | Connecteur de graissage |
t G4 | 7 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
JL6 | 27.5 mm | Positionner le connecteur de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Version | B | |
Carriage design | SNL | Chariot étroit, bas et long |