07:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KIT.RWU45-E-A-OS-610
Kit d'accessoires
Kit d’éléments d’étanchéité et de lubrification pour RUE..
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
K1 | M4x40 | vis |
LS | 0 mm | cote de la vis K1 |
S 2,5 | vis à six pans creux | |
MA | 0.5 Nm | couple de serrage de la vis K1 |
S | 15.6 mm | cote |
≈m | 138 g | Poids |
Dimensions
B | 83 mm | Largeur |
A3 | 6.6 mm | |
H | 35.6 mm | Hauteur |
LM | 32.6 mm | cote |
JL5 | 39.7 | dimension de montage |
JL5 | 55.9 | dimension de montage pour un chariot long |
Degré de contamination
oui | KIT adapté à un très faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté à un faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination | |
Non | KIT adapté pour un degré élevé de contamination |
Produits associés
oui | Le KIT peut être rajouté par la suite | |
RUE45-E, RUE45-E-L, RUE45-E-H, RUE45-E-HL | pour le système de guidage linéaire : |
Augmentation du déplacement
oui | Augmentation modérée de l'effort de déplacement |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 45 | |
Suffix | E | Suffixe |
retrofitability | OS | retrofitting by the customer |
KIT-number | 610 | KIT |