03:36:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO10
Galet de roulement
Galets de roulement STO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Remplace
STO 10
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 30 mm | Diamètre extérieur |
C | 11.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 8,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 9,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 1,470 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 5,500 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 50.58 g | Poids |
Dimensions
B | 12 mm | Largeur, bague intérieure |
E | 20 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
F | 14 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Sans | |
profile bague extérieure | R500 | R500 |
dispositif de lubrification | IR | Via inner ring lubrication hole |
Caractéristiques