10:23:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KRV80-PP
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 30 mm | diamètre d'ajustement des boulons |
B | 100 mm | Largeur |
Cr w | 48,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 118,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 17,600 N | limite à la fatigue, radiale |
nD G | 850 1/min | vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 1.597 kg | Poids |
Dimensions
B1 | 37 mm | largeur rondelle axiale |
B2 | 63 mm | longueur effective du goujon |
B3 | 15 mm | distance trou de lubrification |
C | 35 mm | largeur, bague extérieure |
C1 | 1 mm | saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
d2 | 53 mm | diamètre d'arrêt rondelle de butée |
d3 | 4 mm | diamètre trou de lubrification |
G | M30X1,5 | Filetage |
IG | 32 mm | longueur de taraudage |
W | 14 mm | largeur entre plats |
information additionnelle
NIPA3X9,5 | graisseur entrainement | |
MA | 450 Nm | couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | PP | Joint frottant des deux côtés |
profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile |
graisseur | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
dispositif de lubrification | KSP | Via head, stud and fit |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |
Caractéristiques