23:12:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NU1014-XL-M1-F1-J20AA-C4-M15CS-M32AX
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 77,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 81,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,400 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.661 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 75 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 78 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 82 mm | épaulement d'arbre minimum |
Da max | 104 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 2.5 mm | déplacement axial |
E | 100 mm | diamètre de piste bague extérieure |
F | 80 mm | diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 96 mm | diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Norme |
Cage | M1 | cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
jeu radial | C4 | Internal clearance larger than C3 |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques