12:30:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
SL185044-TB
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1850..-TB, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 340 mm | Diamètre extérieur |
B | 160 mm | Largeur |
Cr | 1,980,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,650,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 440,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,140 1/min | vitesse limite |
nϑr | 630 1/min | vitesse de base |
≈m | 50.4 kg | Poids |
Cotes de montage
dc min | 254.5 mm | épaulement d'arbre minimum |
da min | 254.6 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 298 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | rayon de gorge maximum |
De min | 297.8 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 9 mm | déplacement axial |
C | 80 mm | distance trou de lubrification |
d1 | 254.6 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 297.8 mm | diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 312.2 mm | diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |