18:57:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
293/530-E1-XL-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL-MB, avec rondelle épaulée
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 530 mm | Alésage |
D | 800 mm | Diamètre extérieur |
T | 160 mm | hauteur de section |
Ca | 6,800,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 25,500,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,550,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 750 1/min | vitesse limite |
nϑr | 375 1/min | vitesse de base |
≈m | 275.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 660 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 724 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 818 mm | alésage logement minimum |
db max | 564 mm | distance maximale manchon |
ra max | 6 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 648 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 745 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 7.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 76 mm | hauteur de rondèle logement |
T2 | 58 mm | hauteur de rondèle arbre |
T3 | 101.5 mm | hauteur de rondèle arbre |
T4 | 154 mm | hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 295 mm | distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |