23:23:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
QJ10/530-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ10..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 530 mm | Alésage |
D | 780 mm | Diamètre extérieur |
B | 112 mm | Largeur |
Cr | 1,290,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,600,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 78,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,330 1/min | vitesse limite |
nϑr | 520 1/min | vitesse de base |
≈m | 190 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 553 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 757 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 695.9 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 617.9 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 458.6 mm | distance sommet des cones de pression |
an | 20 mm | profondeur rainure |
bn | 15.5 mm | largeur rainure |
rn | 3 mm | rayon encoche de retenue |
45 ° | angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |