03:36:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ213-XL-N2-MPA-C4
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 106,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 104,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 111 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 101.45 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 84.15 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 64.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 6.5 mm | Profondeur rainure |
bn | 6.5 mm | Largeur rainure |
rn | 0.5 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |