05:22:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY60-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY60-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
DSP | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 47 mm | Largeur |
Cur | 1,530 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.109 kg | Poids |
Dimensions
C | 24 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 13 mm | Distance piste |
d1 | 76 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 73.6 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 7.2 mm | Distance trou de lubrification |
A | 10 mm | Distance taraudage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |