11:32:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![000B4B37 000B4B37](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000B4B37_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/FAG_logo.png)
6010-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Remplace
6010.C3
Information produit
![6010-C3 6010-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00009FF5_a.png)
![6010-C3 6010-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A011_a.png)
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 22,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 800 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 8,900 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.258 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54.6 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 75.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 70.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 72.94 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 59.75 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.6 | Facteur de calcul |