13:36:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6226-Z-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 230 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 177,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 146,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,700 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,900 1/min | vitesse de base |
≈m | 6.24 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 144 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 216 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 198.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 203.46 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 161 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.5 | Facteur de calcul |