18:11:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6312-M-J20AA
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur |
Cr | 89,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 52,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,600 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,700 1/min | vitesse de base |
≈m | 2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 72 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 118 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 108.9 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 81.25 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |