15:10:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6409-C-2Z-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 64..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 29 mm | Largeur |
Cr | 83,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 47,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.55 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 58 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 107 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 102.15 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 105.3 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 74.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 72.54 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.9 | Facteur de calcul |
Votre alternative produit actuelle
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | 2Z | Déflecteurs des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe de précision P6 |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe D>62mm |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques