23:47:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 164,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 129,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,350 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.663 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 104 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 176 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 157.18 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 160.74 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 123.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 17.6 | Facteur de calcul |