05:24:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3000
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 5,700 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 166 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 31,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 21,900 1/min | vitesse de base |
≈m | 22 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 12 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 24 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 20.55 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 21.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 15.8 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 14.15 mm | diamètre rondèle de butée |
a | 12.6 mm | distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |