11:09:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3213-BD-XL-2Z-TVH-L404
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
n.r.
D | Design variant | |
≈m | 1.63 kg | Poids |
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 38.1 mm | Largeur |
Cr | 86,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 77,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,300 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,000 1/min | vitesse de base |
Cotes de montage
da min | 74 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 111 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 106.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 110.13 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 87.7 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 85.28 mm | diamètre rondèle de butée |
a | 70.6 mm | distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |