06:26:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3800-2RS-C2
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 19 mm | Diamètre extérieur |
B | 7 mm | Largeur |
Cr | 2,080 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,370 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 72 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 21,100 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.009 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 12 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 17 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 15.85 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 16.85 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 13.3 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 12.23 mm | diamètre rondèle de butée |
a | 9 mm | distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |