03:42:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7216-B-XL-MP-UB
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 26 mm | Largeur |
Cr | 85,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 72,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 91 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 129 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 134.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 117.24 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 102.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 59.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 28 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 12 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |