21:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SX011820-A-VSP
Roulement à rouleaux croisés
Roulements à rouleaux croisés, série de dimensions 18 selon la norme DIN 616
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 100 mm | Alésage |
0.004 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.018 mm | Alésage tolérance basse | |
Da | 125 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.025 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 13 mm | Hauteur du roulement assemblé |
hi | 13 mm | Heigth inner ring |
0.06 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.06 mm | Largeur tolérance basse | |
≈m | 403 g | Poids |
Dimensions
Di | 112.5 mm | Alésage rondelle logement |
DM | 112 mm | Diamètre primitif de l’élément roulant |
da | 111.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
h | 13 mm | Hauteur de la bague individuelle |
0 mm | Tolérance supérieure de hauteur de la bague individuelle | |
-0.01 mm | Tolérance inférieure de hauteur de la bague individuelle | |
rmin | 1 mm | Arrondi |
S | 1.2 mm | Diamètre du trou de graissage |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
0.01 mm | Précision de fonctionnement, radiale | |
0.01 mm | Précision de fonctionnement, axiale | |
VSPmin | 0.005 mm | Précharge min. des roulements |
VSPmax | 0.02 mm | Précharge maximale des roulements |
Ca | 28,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 97,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 20,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 47,500 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
NG oil | 680 1/min | Vitesse limite de lubrification de l’huile avec précharge |
NG Grease | 340 1/min | Vitesse limite pour la lubrification à graisse avec précharge |
61820 | Dimensions identiques à la série de dimensions 18 ISO |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Preload | VSP | Bearing preload Standard |
Caractéristiques
Produits récemment consultés