04:08:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VSU200944-ZT-RL2
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 872 mm | Alésage |
0 mm | alésage tolérance basse | |
0.7 mm | alésage tolérance haute | |
diZT | 874 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 1,016 mm | Diamètre extérieur |
-0.7 mm | diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | diamètre extérieur tolérance haute | |
Da ZT | 1,014 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 10 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 10 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | hauteur de la bague individuelle |
≈m | 67 kg | Poids |
Dimensions
Di | 945.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.7 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 942.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.7 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
dB | 14 mm | trou de fixation |
La | 990 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 44 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 898 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 44 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 181,700 N | Charge radiale max. des vis |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 188,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,520,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 170,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 700,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
jeu radial | RL2 | Radial clearance 0,1 to 0,3; axial tilting clearance 0,17 to 0,53 |
Caractéristiques