11:27:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
XSI140844-N
Couronne, roulement à rouleaux croisés, denture intérieure
Roulements à rouleaux croisés série standard 14, à denture intérieure, joint à lèvre des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 736 mm | Alésage |
da ZT | 841 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
-IT7 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
t | 4.5 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
Da ZT | 914 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT7 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 10 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
H | 56 mm | Hauteur |
≈m | 66.53 kg | Poids |
Dimensions
Di | 845 mm | Alésage rondelle logement |
0.6 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
La | 890 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 40 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 14 mm | trou de fixation |
44.5 mm | Largeur | |
Li | 805 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 40 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
M12 | Filetage de l'alésage de fixation | |
tG | 20 mm | profondeur filetage connecteur huile |
b | 44.5 mm | Largeur d’engrenage |
m | 8 mm | Module d’engrenage |
z | 94 | nombre de dents |
d0 | 752 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 31,400 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 46,700 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
0.06 mm | Précision de fonctionnement | |
0.06 mm | Précision de fonctionnement | |
0.09 mm | Précision de fonctionnement | |
0.09 mm | Précision de fonctionnement |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 295,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,110,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 210,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 540,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
VSPmax | 0.04 mm | Précharge maximale des roulements |
VSPmin | 0.01 mm | Précharge min. des roulements |
Fr zul | 165,200 N | Charge radiale max. des vis |