11:21:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulement d’axe B719..-E-2RSD, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, joints à lèvres des deux côtés, sans contact, tolérances limitées
Remplace
B71904E.2RSD.T.P4S.UL
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 7,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,050 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 325 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 38,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 38 g | Poids |
Cotes de montage
da | 24 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 33.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 11.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 37 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 170 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 384 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 108 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 516 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 1,208 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 47 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 83 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 117 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Votre alternative produit actuelle
Angle de contact | E | angle de contact 25° |
lubrifiant | Standard | |
joint | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased “for life” |
forme extérieure | Norme | Norme |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | classe de tolérance P4S, standard FAG meilleur que P4 suivant DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | précharge Légère |
Caractéristiques