03:38:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71914-C-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 22,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,770 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 19,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 278.78 g | Poids |
Cotes de montage
da | 76 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 94.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 19.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 83 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 312 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 665 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 245 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 980 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 2,200 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 56 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 95 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 135 N/µm | Rigidité axiale Forte |