10:32:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 16,800 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 940 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 22,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.332 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 76 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 94.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
a | 27.8 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 69 N | effort de précharge Léger |
FV M | 207 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 414 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 198 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 602 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 1,221 N | effort de décollement Haute |
ca L | 117 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 173 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 223 N/µm | rigidité axiale Forte |