05:33:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
M71906-E-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulement à billes à contact oblique M719..-E, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, tolérances limitées
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 6,600 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,050 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 320 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 40,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 60,000 1/min | vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.044 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 34 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 43.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | rayon de gorge maximum |
Etk min | 35.7 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 37 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 33.9 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 37 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
a | 13.5 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.15 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 48 N | effort de précharge Léger |
FV M | 126 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 263 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 138 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 368 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 782 N | effort de décollement Haute |
ca L | 54 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 76 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 100 N/µm | rigidité axiale Forte |