01:50:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLFA0640-2Z
Roulement à billes à contact oblique
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Information produit





dimensions principale & données de performance
d | 6 mm | Alésage |
0.002 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.003 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 15 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 6,900 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 8,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 385 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 19,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 12,000 1/min | Vitesse thermique admissible |
≈m | 59 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 9 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 18 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
t1 | 0.1 mm | Position tolerance |
M4 | Dimension vis | |
na | 4 | Number of screws |
Dimensions
d1 | 14 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
B1 | 6 mm | Épaisseur de bride |
d2 | 4.5 mm | diamètre trou de fixation |
J | 32 mm | Diamètre primitif (trous) |
A | 27 mm | largeur de bride |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MRL | 0.02 Nm | couple de frottement roulement |
caL | 200 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 8 Nm/mrad | rigidité au basculement |
Mm | 0.0044 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2 µm | Battement axial | |
ZM06 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) | |
MA | 2 Nm | Couple de serrage écrou |
2,404 N | Effort axial écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2Z | Joint avec passage étroit des deux côtés |
Caractéristiques