14:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN0624-2RS-PE
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique ZKLN..-2RS-PE, tolérances élargies, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
ZKLN 0624.2RS PE
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 6 mm | Alésage |
0.003 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 15 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 6,900 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 8,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 385 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 16,400 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 6,800 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.04 Nm | Moment résistant |
≈m | 0.04 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 19 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 9 mm | Diamètre minimum arbre |
Dimensions
d1 | 14 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 200 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 8 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 0.0044 kg*cm2 | Moment d'inertie |
5 µm | Battement axial | |
ZM06 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
MA | 2 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
2,404 N | Effort de serrage axial requis |