03:41:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
b1 | 60 mm | longueur bague de retenue |
e | 46 mm | largeur intérieure rondelle de retenue |
h1 | 21 mm | hauteur bague de retenue |
≈m | 0.433 kg | Poids |
Cotes de montage
b3 | 62 mm | largeur rainure |
t | 16 mm | profondeur rainure |
Dimensions
s | 7 mm | Epaisseur |
d5 | 22 mm | diamètre trou de fixation |
information additionnelle
M20x40 | vis hexagonale | |
430 Nm | couple de serrage vis |
Téléchargements :