06:03:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3080-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Remplace
H3080HG
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 380 mm | Alésage |
G | Tr400X5 | Filetage |
B1 | 210 mm | Longueur de la douille |
≈m | 43.3 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 3.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 400 mm | Alésage |
d2 | 470 mm | Diamètre extérieur |
B3 | 65 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3080 | Ecrou à encoches | |
MS3076 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |