10:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PWKR80-2RS-XL
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Galets à billes sur axe PWKR..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
PWKR 80.2RS, PWKR80-2RS
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 30 mm | diamètre d'ajustement des boulons |
B | 100 mm | Largeur |
Cr w | 57,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 77,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 10,900 N | limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,800 1/min | vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 77,000 N | charge radiale statique admissible |
Fr per | 59,000 N | charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 1.557 kg | Poids |
Dimensions
B1 | 37 mm | largeur rondelle axiale |
B2 | 63 mm | longueur effective du goujon |
B3 | 15 mm | distance trou de lubrification |
C | 35 mm | largeur, bague extérieure |
C1 | 1 mm | saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
d2 | 47 mm | diamètre d'arrêt rondelle de butée |
d3 | 4 mm | diamètre trou de lubrification |
G | M30X1,5 | Filetage |
IG | 32 mm | longueur de taraudage |
W | 14 mm | largeur entre plats |
information additionnelle
NIPA3X9,5 | graisseur entrainement | |
MA | 450 Nm | couple de serrage écrou |