19:43:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N207-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 59,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 50,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 14,100 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.304 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 39 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 0.7 mm | Déplacement axial |
E | 64 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés