03:18:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
N314-E-XL-M1-C4
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N3.-E-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N3
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 242,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 222,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 39,500 N | limite à la fatigue, radiale |
≈m | 3.05 kg | Poids |
Cotes de montage
Da | 138 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
E | 133 mm | diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M1 | cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
classe de tolérance | PN | Normal |
identificateur de modification | E | Increased Capacity Design |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques