14:04:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NJ2324-E-XL-M1-J30PC
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 260 mm | Diamètre extérieur |
B | 86 mm | Largeur |
Cr | 930,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,010,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 169,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,550 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,980 1/min | vitesse de base |
≈m | 23.8 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 134 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 151 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 246 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 171 mm | épaulement d'arbre minimum |
ra max | 2.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 7.2 mm | déplacement axial |
E | 230 mm | diamètre de piste bague extérieure |
F | 154 mm | diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 218.7 mm | diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 168.1 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2324-E | rondèle en L |