05:58:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32213-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32213A, 32213A.F22, 32213A.J42C
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 27 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 32.75 mm | Width, total |
Cr | 156,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 200,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 25,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,600 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 1.553 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 76 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 104 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 111 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 115 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 4 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 5.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 27 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 91 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.4 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.48 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.81 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T3EC065 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | PN | Normal (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
design interne | Standard | |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés