05:10:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32248-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32248-A
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 440 mm | Diamètre extérieur |
B | 120 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 100 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 127 mm | Width, total |
Cr | 2,190,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,100,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,790 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 810 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 79.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 286 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 257 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 372 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 422 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 415 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 14 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 27 mm | Minimum axial space |
ra max | 5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 4 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 105 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 334.5 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.44 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.76 | Facteur de sécurité statique |
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | PN | Normal (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
design interne | Standard | |
niveau de qualité | XL | X-life |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques