03:13:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
F-802198.TR4-D1
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques, quatre rangées, disposition TQO, conception ouverte
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 585.788 mm | Alésage |
D | 771.525 mm | Diamètre extérieur |
B4 | 479.425 mm | Width of bearing inside |
C4 | 479.425 mm | Width of bearing outside |
Cr | 10,200,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,200,000 N | limite à la fatigue, radiale |
≈m | 588.8 kg | Poids |
Dimensions
r1, 2 min | 3.3 mm | Minimum chamfer |
r3, 4 min | 6.4 mm | Minimum chamfer |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.33 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.03 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.02 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.98 | facteur de sécurité statique |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
jeu axial interne | A300-400 | Axial internal clearance between 300 and 400 µm |
niveau de qualité | Standard | |
appairé | TQO | TQO arrangement |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 4 | Four-row design |
Caractéristiques