12:04:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
K95528-95925-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 133.35 mm | Alésage |
D | 234.95 mm | Diamètre extérieur |
B | 63.5 mm | largeur, bague intérieure |
C | 49.212 mm | largeur, bague extérieure |
T | 63.5 mm | Width, total |
Cr | 610,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 810,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 116,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,550 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,180 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 11.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 148 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 157 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 209 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 221 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 217 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 7 mm | espace minimum axial |
Cb min | 11 mm | Minimum axial space |
ra max | 4.8 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 3.3 mm | rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 4.8 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 3.3 mm | dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 50 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 178 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.37 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.62 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.89 | facteur de sécurité statique |